English
|
Traditionelles Chinesisch
|
Vereinfachtes Chinesisch
|
Contact
|
Home
Aktie
Über Basler
News
Berichte
Präsentationen
Termine
Management
Hauptversammlung
Corporate Governance
Informationsservice
News
Informationsmaterial
Termine
Bilder
Informationsservice
Auf einen Blick
Meilensteine
Management
Technologie und Markt
Wofür wir stehen
Standorte
Einkauf/Lieferanten
Förderprojekte
Jobs in Deutschland
Jobs in Asien und USA
Ausbildung bei Basler
Praktika / Diplomarbeiten
Wie bewerbe ich mich bei Basler?
Arbeiten bei Basler
Das sagen die Mitarbeiter
News / Rückblicke
Kontakte
Machine Vision
Security
Solutions
Investoren
Aktie
Über Basler
Profil
Strategie
Kennzahlen
›
Bilanz
›
Umsatz und Gewinn
›
Cash Flow
›
MitarbeiterInnen
News
Berichte
Präsentationen
Termine
Management
Hauptversammlung
Corporate Governance
Informationsservice
Über Basler
›
Kennzahlen
›
Bilanz
Bilanz
in Mio. €
2008
2007
2006
Bilanzsumme
50,2
47,3
45,4
Kurzfristige Vermögenswerte
26,3
23,4
20,3
Sachanlagen
2,7
3,1
2,6
Eigenkapital
28,0
26,1
24,9
Eigenkapitalquote
56%
55%
55%
Fremdkapital
22,2
21,2
20,5
Fremdkapitalquote
44%
45%
45%
Kontakt
Investor Relations
Tel. +49 4102 463 0
Fax +49 4102 463 108
E-mail
NEWS
Archiv
Vorläufige Zahlen für Q2-2010 - Vorstand erhöht Umsatz- & Gewinnprognose
weiter
Basler verbucht neuen Millionenauftrag für LCD-Glas-Inspektionssysteme
weiter
Basler AG: Ertragswende erreicht, Umsatzwachstum und positives Ergebnis für 2010 in Sicht
weiter
Informationsservice
Möchten Sie regelmäßig Informationen über Basler erhalten?
Hier können Sie sich registrieren.
© 2010 Basler AG |
Impressum
|
Gesetzliche Bestimmungen