| in Mio. € | 2007 | 2006 | 2005 | |||
| "Umsatz" | 51,5 | 52,1 | 45,0 | |||
| Wachstum ggü. Vorjahr | -1% | 16% | -14% | |||
| Bruttoergebnis | 25,3 | 27,3 | 22,2 | |||
| Bruttomarge | 49% | 52% | 49% | |||
| EBITDA | 9,6 | 11,8 | 8,9 | |||
| EBIT | 2,4 | 5,5 | 4,1 | |||
| Ergebnis vor Steuern | 1,8 | 4,9 | 3,6 | |||
| Zahl der Aktien | 3,5 Mio. | 3,5 Mio. | 3,5 Mio. | |||
| Ergebnis pro Aktie | 0,31 € | 0,85 € | 0,68 € | |||
| F&E-Quote | 13% | 14% | 18% | |||