| Tagesordnungspunkt | Ja (in Mio.) | % | Nein | Enthaltung | ||
| Beschlussfassung über den Vortrag des Bilanzgewinns auf neue Rechnung | 2,2 | 99,04 | 21.217 | 733 | ||
| Entlastung des Vorstandes | 2,1 | 99,88 | 2.595 | 190 | ||
| Entlastung des Aufsichtsrats | 0,3 | 99,16 | 2.595 | 190 | ||
| Wahl des Wirtschaftsprüfers BDO | 2,2 | 99,96 | 995 | 100 | ||
| Wahl von Norbert Basler in den Aufsichtsrat | 2,2 | 99,88 | 2.580 | 155 | ||
| Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien | 2,2 | 99,16 | 18.697 | 680 | ||
| Satzungsänderungen aufgrund des Gesetzes zur Umsetzung der Aktionärsrechterichtlinie (ARUG) | 2,2 | 99,97 | 645 | 615 | ||
| Tagesordnungspunkt | Ja (in Mio.) | % | Nein | Enthaltung | ||
| Beschlussfassung über den Vortrag des Bilanzgewinns auf neue Rechnung | 2,2 | 99,96 | 777 | 3015 | ||
| Entlastung des Vorstandes | 2,1 | 99,90 | 2007 | 1470 | ||
| Entlastung des Aufsichtsrats | 0,3 | 99,60 | 1249 | 1270 | ||
| Wahl des Wirtschaftsprüfers BDO | 2,2 | 99,16 | 18627 | 1717 | ||
| Wahl von Prof. Dr. Eckart Kottkamp in den Aufsichtsrat | 2,2 | 99,94 | 1280 | 1335 | ||
| Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien | 2,2 | 99,09 | 20199 | 1100 | ||
| Tagesordnungspunkt | Ja (in Mio.) | % | Nein | Enthaltung | ||
| Beschlussfassung über den Vortrag des Bilanzgewinns auf neue Rechnung | 2,2 | 99,31 | 15243 | 1350 | ||
| Entlastung des Vorstandes | 2,1 | 99,66 | 7066 | 1100 | ||
| Entlastung des Aufsichtsrats | 0,3 | 97,88 | 7318 | 1100 | ||
| Wahl des Wirtschaftsprüfers BDO | 2,2 | Nahezu 100 | 100 | 3302 | ||
| Wahl von Konrad Ellegast in den Aufsichtsrat | 2,2 | 99,93 | 1500 | 5538 | ||
| Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals | 2,2 | 99,74 | 5728 | 2100 | ||
| Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien | 2,2 | 99,69 | 6916 | 1170 | ||
| Ermächtigung zur Verlängerung von Wandelschulverschreibungen | 2,2 | 99,68 | 7166 | 1736 | ||
| Erweiterung des Beschlusses der Hauptversammlung vom 01.07.2004 über die bedingte Kapitalerhöhung | 2,2 | 99,71 | 6518 | 2486 | ||
| Satzungsänderungen zur bedingten Kapitalerhöhung | 2,2 | 99,75 | 5468 | 2100 | ||
| Übermittlung von Informationen an die Aktionäre im Wege der Datenfernübertragung | 2,2 | Nahezu 100 | 50 | 2102 | ||