Basler AUTOGAUGE
Einfache und präzise Maßhaltigkeitskontrolle

Das Inspektionssystem Basler AUTOGAUGE besteht aus einer Rechnereinheit mit einem PC, einer Versorgungseinheit, sowie der speziellen Auswerte- und Bediensoftware. Der komplette Inspektionsbau ist durch ein Gehäuse gegen störendes Fremdlicht abgeschirmt. Dieses beinhaltet zudem ein stabiles Stativ zur Aufnahme der Kamera und des telezentrischen Präzisionsobjektivs. Die einfache Bedienung erfordert lediglich das Einlegen eines Prüflings mit anschließender manueller Auslösung der Bildaufnahme. Das Ergebnis der Prüfung wird auf dem Monitor mit der Anzeige der Messwerte visualisiert.

Das System ermöglicht die Maßhaltigkeitskontrolle für Prüflinge von 5 mm bis 120 mm Außendurchmesser. Zusätzlich kann das Inspektionssystem Basler AUTOGAUGE mit einer Höhenmesseinheit (HMU) ausgestattet werden, welche zur Überprüfung der Teilehöhe dient.
Zur Erreichung höchster Präzision kann zwischen insgesamt drei Sichtbereichen gewählt werden. Zusätzlich zum ersten Messkopf kann ein weitere Messkopf parallel betrieben werden. Dieser wird dann mit der bereits vorhandenen Steuereinheit verbunden.
Die Messergebnisse können in Statistiken gespeichert werden und sofort auf einem optional verfügbaren Drucker ausgedruckt werden.
Die Integration des Prüfsystems ist über eine optional erhältliche Ethernet-Netzwerkkarte in vorhandene LANs unproblematisch.

Autogauge Informationen
Kontakt
Sealing Inspection
Tel. +49 4102 463 350
Fax +49 4102 463 359
© 2010 Basler AG | Impressum | Gesetzliche Bestimmungen