| ISIN | DE 000 510 2008 | ||
| Börsenkürzel | BSL | ||
| Handelssegmente/ Börsenplätze | Prime Standard, Frankfurt | ||
| Prime Standard Branche | Industrial | ||
| Industriegruppe | Advanced Industrial Equipment | ||
| Ende des Geschäftsjahres | 31.12. | ||
| Designated Sponsor | Close Brothers Seydler Bank AG | ||
| Mitglied in Indices | CDax, Prime AllShare, Technology AllShare, GEX | ||
| Aktionär | Anteilsbesitz | ||
| Norbert Basler | 51,4% | ||
| Dr. Dietmar Ley | 3,8% | ||
| Abrias Sicav | 3,3% | ||
| Andreas Müller-Hermann | 3,0% | ||
| Streubesitz | 38,5% | ||
| Erster Handelstag (Neuer Markt) | 23.03.99 | ||
| Emissionskonsortium | Dresdner Bank AG, West LB, BHF-Bank AG | ||
| Emissionspreis / Festpreis | Euro 57,00 | ||
| Erster Börsenpreis (Neuer Markt) | Euro 95,00 | ||
| Emissionsvolumen in Stück | 700.000 Stückaktien | ||
| Ausgeübter Greenshoe | 100.000 | ||
| Grundkapital | Euro 3.500.000 | ||
| Zugelassenes Kapital | Euro 3.850.000 | ||